Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401,0728 kr - 401,0728 kr | 8 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
158,3402 kr - 158,3402 kr | 138 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
158,3402 kr - 158,3402 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
401,0728 kr - 401,0728 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
145,6646 kr - 145,6646 kr | 54 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 134 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | 160 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
158,3402 kr - 158,3402 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
716,3868 kr - 716,3868 kr | 12 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
758,5411 kr - 758,5411 kr | 56 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
1 133,5795 kr - 1 133,5795 kr | 22 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
174,7669 kr - 174,7669 kr | 69 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
317,8239 kr - 317,8239 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
779,5974 kr - 779,5974 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
1 064,066 kr - 1 064,066 kr | 2 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
2 140,7797 kr - 2 140,7797 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
1 453,8438 kr - 1 453,8438 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | 12 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
174,7669 kr - 174,7669 kr | 18 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.