Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 064,066 kr - 1 064,066 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
1 453,8438 kr - 1 453,8438 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
317,8239 kr - 317,8239 kr | 19 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
1 064,066 kr - 1 064,066 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
2 140,7797 kr - 2 140,7797 kr | 13 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
758,5411 kr - 758,5411 kr | 14 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
1 133,5795 kr - 1 133,5795 kr | 8 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
716,3868 kr - 716,3868 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
758,5411 kr - 758,5411 kr | 2074 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
1 133,5795 kr - 1 133,5795 kr | 41 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
851,342 kr - 851,342 kr | 5 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
1 418,8988 kr - 1 418,8988 kr | 8 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
3 745,88 kr - 3 745,88 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.161 in
4.1 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
1 574,9661 kr - 1 574,9661 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
964,8645 kr - 964,8645 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
2 417,802 kr - 2 417,802 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
1 574,9661 kr - 1 574,9661 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
4 165,8616 kr - 4 165,8616 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
2 417,802 kr - 2 417,802 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
1 035,7725 kr - 1 035,7725 kr | 12 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gul
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.