Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 165,8616 kr - 4 165,8616 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Gul
|
Platt
|
||
5 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
|||
1 035,7725 kr - 1 035,7725 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
4 165,8616 kr - 4 165,8616 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
1 574,9661 kr - 1 574,9661 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
419,0195 kr - 614,3825 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
0.026 in
0.65 mm
|
3:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
993,2138 kr - 993,2138 kr | 98 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
1 163,4766 kr - 1 163,4766 kr | 6 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
1 106,7223 kr - 1 106,7223 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
1 295,9219 kr - 1 295,9219 kr | 13 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
1 106,7223 kr - 1 106,7223 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
1 106,7223 kr - 1 106,7223 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
1 295,9219 kr - 1 295,9219 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
808,7693 kr - 808,7693 kr | 8 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
4 165,8616 kr - 4 165,8616 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
1 295,9219 kr - 1 295,9219 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Platt
|
||
1 106,7223 kr - 1 106,7223 kr | 8 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
1 486,99 kr - 1 486,99 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
1 574,9661 kr - 1 574,9661 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.