Meny Sök

Kulmatning 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

Denna robusta kulmatningsenhet har lager av kolstål med zinkpläterade pressningar och har utformats för längre livslängd. Levereras slutna och med hål för smutsutsläpp. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

551036

15 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 9 695,2788 kr
10 + 518,8174 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

3 476,39 kr

5 x 695,2788 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 55.0 mm
Total höjd 105.0 mm
Diameter 60.0 mm
Kuldiameter 39.7 mm
Gängstorlek M12
Belastningskapacitet, kula nere 500.0 kg
Typ Kulmatningar - Kraftiga
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss