Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Låsområde Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
188,5301 kr - 263,9422 kr Fråga angående leveranstidhere
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
41,0213 kr - 77,1417 kr Fråga angående leveranstidhere
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
159,5255 kr - 223,3357 kr 142 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhere
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
174,1673 kr - 243,8342 kr Fråga angående leveranstidhere
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
188,5301 kr - 263,9422 kr 31 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
174,1673 kr - 243,8342 kr 79 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
174,1673 kr - 243,8342 kr 195 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
188,5301 kr - 263,9422 kr 100 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
41,0213 kr - 123,9614 kr 40 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
44,4059 kr - 83,3964 kr Fråga angående leveranstidhere
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
174,1673 kr - 243,8342 kr 147 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
144,7511 kr - 144,7511 kr 50 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
206,658 kr - 289,3213 kr 28 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
40.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
153,5293 kr - 214,9411 kr 134 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
51,5812 kr - 97,0431 kr Fråga angående leveranstidhere
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
41,0213 kr - 77,1417 kr 85 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
159,5255 kr - 223,3357 kr 252 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
40.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
44,4059 kr - 83,3964 kr Fråga angående leveranstidhere
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
34.0 mm
44.0 mm
20.0 mm
129,9631 kr - 181,9483 kr 44 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
36.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
  • av 3
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 60.0 mm Zinklegering

06411154047E

Prisintervall
263,9422 kr - 188,5301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 34.0 mm Zinklegering

06411132033E

Prisintervall
77,1417 kr - 41,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 38.0 mm Zinklegering

06411152036E

Prisintervall
223,3357 kr - 159,5255 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 64.0 mm Zinklegering

06411135033E


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 30.0 mm Zinklegering

06411153030E

Prisintervall
243,8342 kr - 174,1673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 50.0 mm Zinklegering

06411154030E

Prisintervall
263,9422 kr - 188,5301 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 48.0 mm Zinklegering

06411153036E

Prisintervall
243,8342 kr - 174,1673 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 44.0 mm Zinklegering

06411153033E

Prisintervall
243,8342 kr - 174,1673 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 54.0 mm Zinklegering

06411154033E

Prisintervall
263,9422 kr - 188,5301 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 30.0 mm Zinklegering

06411282030E

Prisintervall
123,9614 kr - 41,0213 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 46.0 mm Zinklegering

06411133034E

Prisintervall
83,3964 kr - 44,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 46.0 mm Zinklegering

06411153034E

Prisintervall
243,8342 kr - 174,1673 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 58.0 mm Zinklegering

06411154036E

Prisintervall
144,7511 kr - 144,7511 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 60.0 mm Zinklegering

06411155030E

Prisintervall
289,3213 kr - 206,658 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 56.0 mm Zinklegering

06411154034E

Prisintervall
214,9411 kr - 153,5293 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 66.0 mm Zinklegering

06411285034E

Prisintervall
97,0431 kr - 51,5812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 30.0 mm Zinklegering

06411382030E

Prisintervall
77,1417 kr - 41,0213 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 40.0 mm Zinklegering

06411152047E

Prisintervall
223,3357 kr - 159,5255 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 44.0 mm Zinklegering

06411283033E

Prisintervall
83,3964 kr - 44,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 36.0 mm Zinklegering

06411152034E

Prisintervall
181,9483 kr - 129,9631 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm