Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Låsområde Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
174,1673 kr - 243,8342 kr 139 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
206,658 kr - 289,3213 kr 50 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
44,4059 kr - 83,3964 kr Fråga angående leveranstidhere
Trekantsnyckel 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
51,5812 kr - 97,0431 kr Fråga angående leveranstidhere
Trekantsnyckel 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
06411135034E 51,5812 kr - 97,0431 kr Fråga angående leveranstidhere
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
47,5197 kr - 89,4616 kr 60 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
41,0213 kr - 77,1417 kr Fråga angående leveranstidhere
Trekantsnyckel 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
  • av 3
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 50.0 mm Zinklegering

06411153047E

Prisintervall
243,8342 kr - 174,1673 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 70.0 mm Zinklegering

06411155047E

Prisintervall
289,3213 kr - 206,658 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 44.0 mm Zinklegering

06411383033E

Prisintervall
83,3964 kr - 44,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 70.0 mm Zinklegering

06411385047E

Prisintervall
97,0431 kr - 51,5812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 66.0 mm Zinklegering

06411135034E

Prisintervall
97,0431 kr - 51,5812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 54.0 mm Zinklegering

06411384033E

Prisintervall
89,4616 kr - 47,5197 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 34.0 mm Zinklegering

06411382033E

Prisintervall
77,1417 kr - 41,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm