Meny Sök

Nyckellås 22.2 mm 20.2 mm Mässing Naturfärgad

High Security Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. This cam lock is key operated handle and supplied with two master keys..
Artikelnummer:

0561801

165 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 180,1288 kr
10 + 153,3899 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

180,13 kr

1 x 180,1288 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krom
Nyckeltyp Lika låsning
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss