Meny Sök

Rörlås 6.0 mm 28.0 mm Grå

Tube Locks secure two telescopic tubes into position by snapping the pin through the tubes. The attached metal pin provides additional strength to these reusable locks. You may be required to drill a 1/4” hole through the tubes to enable the lock.
Artikelnummer:

497453

14895 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 19,942 kr
1000 + 7,3487 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 994,20 kr

100 x 19,942 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Polypropen
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss