Meny Sök

Kabelgenomföring Snäppfäste 14.1 mm 16.3 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Artikelnummer:

WSLT-9-03-2-01

9594 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0304 kr
5000 - 9999 0,9504 kr
10000 - 19999 0,8981 kr
20000 - 29999 0,8505 kr
30000 + 0,7519 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 030,40 kr

1000 x 1,0304 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Sadeltyp Locking Top
Total bredd 22.4 mm
Total höjd 19.2 mm
Inre höjd 14.1 mm
Inre bredd 16.3 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Monteringsmetod Locking
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss