Meny Sök

Linjär miniatyrskena 12.0 595.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 12 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20160692

24 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 545,12 kr
3 - 4 1 467,864 kr
5 - 9 1 390,608 kr
10 + 1 236,096 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 545,12 kr

1 x 1 545,12 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standardbredd
l1 595.0
l2 25.0
l3 10.0
h1 7.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
För skruvar M3
w1 12.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss