Meny Sök

Positionerande genomföring M20 x 1.5 32.0 Stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en regel med hävarm som svänger runt en vridpunkt för att låsa eller låsa upp låset på ett säkert sätt. Tål temperaturer upp till 130 °C, har ett T-handtag och är tillverkat av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190477

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 319,232 kr
10 - 19 287,3088 kr
20 - 49 271,3472 kr
50 - 99 255,3856 kr
100 + 239,424 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

319,23 kr

1 x 319,232 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
h 18.0
t 10.0
För paneltjocklek 6-12
Vikt g 55.0
Material Stål
Typ Thin Plate
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss