Meny Sök

Mätplattor

I lager

Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Finns i två varianter, var och en med sin egen montering. En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. Var och en av dem har sin egen monteringstyp. Montering med skruv med borrade hål eller självhäftande utan borrat hål men med markering där hålet ska placeras.

De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbara och slittåliga.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Det finns två varianter tillgängliga, var och en med en distinkt monteringsstil.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation.
Material: Rostfritt stål, AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Antal monteringshål Material l1 Typ Köp
56,202 kr - 74,936 kr Fråga angående leveranstidhere
90.0
2.0
Rostfritt stål
100.0
Enkel skala
60,987 kr - 81,316 kr Fråga angående leveranstidhere
95.0
3.0
Aluminium
200.0
Enkel skala
143,289 kr - 191,052 kr Fråga angående leveranstidhere
100.0
6.0
Aluminium
500.0
Enkel skala
54,897 kr - 73,196 kr Fråga angående leveranstidhere
90.0
2.0
Rostfritt stål
100.0
Enkel skala
49,503 kr - 66,004 kr Fråga angående leveranstidhere
70.0
3.0
Aluminium
150.0
Enkel skala
143,289 kr - 191,052 kr Fråga angående leveranstidhere
100.0
6.0
Aluminium
500.0
Enkel skala
  • av 4
Vågplatta – En våg 100.0 90.0 Rostfritt stål

20191894

Prisintervall
74,936 kr - 56,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Enkel skala
  • Monteringstyp
    Screw Mount
  • Antal monteringshål
    2.0
  • Location of "0" point
    Top
  • d1
    3.5
Vågplatta – En våg 200.0 95.0 Aluminium

20191443

Prisintervall
81,316 kr - 60,987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Enkel skala
  • Monteringstyp
    Adhesive
  • Antal monteringshål
    3.0
  • Direction of measurement
    Right
  • Scale position
    Bottom
Vågplatta – En våg 500.0 100.0 Aluminium

20191641

Prisintervall
191,052 kr - 143,289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Enkel skala
  • Monteringstyp
    Screw Mount
  • Antal monteringshål
    6.0
  • Direction of measurement
    Left
  • Scale position
    Bottom
Vågplatta – En våg 100.0 90.0 Rostfritt stål

20191849

Prisintervall
73,196 kr - 54,897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Enkel skala
  • Monteringstyp
    Adhesive
  • Antal monteringshål
    2.0
  • Location of "0" point
    Top
  • l1
    100.0
Vågplatta – En våg 150.0 70.0 Aluminium

20191399

Prisintervall
66,004 kr - 49,503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Enkel skala
  • Monteringstyp
    Adhesive
  • Antal monteringshål
    3.0
  • Direction of measurement
    Left
  • Scale position
    Bottom
Vågplatta – En våg 500.0 100.0 Aluminium

20191597

Prisintervall
191,052 kr - 143,289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Enkel skala
  • Monteringstyp
    Screw Mount
  • Antal monteringshål
    6.0
  • Direction of measurement
    Centre
  • Scale position
    Top