Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.
I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.
Material: Polyeten, ABS Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta kompatibla väggtjocklek | Maximal kompatibel väggtjocklek | h | Material | L | L1 | h1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8039 kr - 1,5578 kr | 1833 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
1,7648 kr - 3,9532 kr | 2020 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,3382 kr - 5,8274 kr | 486 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
4,4477 kr - 6,7352 kr | 6989 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
8,0133 kr - 20,7327 kr | 668 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
12,704 kr - 32,7975 kr | 118 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
1,9016 kr - 2,5657 kr | 5000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,2967 kr - 3,1375 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,9515 kr - 5,1176 kr | 1509 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,8519 kr - 6,0658 kr | 1922 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
4,2017 kr - 8,5201 kr | 370 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,9323 kr - 8,6735 kr | 300 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
1,8206 kr - 2,496 kr | 4566 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
8,3622 kr - 15,3389 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
1,3749 kr - 2,8024 kr | 2000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,6576 kr - 8,5765 kr | 3640 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,6442 kr - 4,7732 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
7,7879 kr - 20,147 kr | 898 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
9,0606 kr - 23,4561 kr | 70 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
2,435 kr - 3,1967 kr | 5433 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.