Meny Sök

Täcklock för plåtar 19.1 mm 24.0 mm Vit PA66

Vit plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Artikelnummer:

161019111302

529 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,4502 kr
500 - 999 1,2731 kr
1000 + 0,9119 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

362,55 kr

250 x 1,4502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Material PA66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss