Meny Sök

Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Vit PA66

Vit plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Artikelnummer:

161022211302

10772 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,492 kr
500 - 999 1,3902 kr
1000 + 1,0751 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

373,00 kr

250 x 1,492 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Material PA66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss