De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | h | Material | H | Kompatibla gängstorlekar (alla) | D | Kompatibel gängtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5349 kr - 3,3968 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric;UNF;BSP;JIC
|
||
2,1258 kr - 4,6853 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric;UNF;BSP;JIC
|
||
0,2143 kr - 0,3334 kr | 15000 I lager |
Röd
|
0.224 in
5.7 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8" Gas
|
0.563 in
14.3 mm
|
NPT; Metriskt måttsystem
|
||
0,4648 kr - 0,723 kr | 2090 I lager |
Röd
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4" Gas
|
1.244 in
31.6 mm
|
NPT
|
||
0,4127 kr - 0,642 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.283 in
7.2 mm
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
11/16" UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF
|
||
0,3916 kr - 0,6092 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.197 in
5.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
M14
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,4047 kr - 0,6295 kr | 5000 I lager |
Röd
|
0.386 in
9.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8" Gas
|
1.083 in
27.5 mm
|
NPT; UNF
|
||
0,614 kr - 0,9552 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1" Gas
|
1.476 in
37.5 mm
|
NPT
|
||
1,1489 kr - 1,7873 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
2" Gas
|
2.669 in
67.8 mm
|
NPT
|
||
0,3285 kr - 0,5111 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
7/16" UNF
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF
|
||
0,4047 kr - 0,6295 kr | 5000 I lager |
Röd
|
0.37 in
9.4 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2" Gas
|
1.024 in
26.0 mm
|
NPT; Metriskt måttsystem
|
||
0,7372 kr - 1,1468 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.5 in
12.7 mm
|
LDPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
1,1/2" Gas
|
2.165 in
55.0 mm
|
NPT
|
||
0,4127 kr - 0,642 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.28 in
7.1 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
M18
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,7232 kr - 1,125 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M39
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,4878 kr - 0,7588 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.476 in
12.1 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M24
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,2374 kr - 0,3693 kr | 5098 I lager |
Röd
|
0.323 in
8.2 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4" Gas
|
0.693 in
17.6 mm
|
NPT; UNF
|
||
0,2634 kr - 0,4098 kr | 15000 I lager |
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8" Gas
|
0.854 in
21.7 mm
|
NPT; Metriskt måttsystem
|
||
0,8845 kr - 1,3759 kr | 2099 I lager |
Röd
|
0.402 in
10.2 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1,1/4" Gas
|
1.949 in
49.5 mm
|
NPT
|
||
0,5569 kr - 0,8663 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1 1/16" UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
Metric;UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.