Meny Sök

Popnit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av vit polykarbonat och nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

CR56-1-2

9800 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 13,3031 kr
500 + 13,052 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 330,31 kr

100 x 13,3031 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 5.0 mm
Kompatibel håldiameter 5.7 mm
Ankarlängd 9.6 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Produkten CR56-1-2 ersätter:

Popnit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)
Artikelnummer: 171579611322

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss