Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Ytterdiameter | Allt material | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5379 kr - 4,6295 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,6355 kr - 4,8108 kr | 1505 I lager |
M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,3888 kr - 2,5379 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M3
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,5379 kr - 4,6295 kr | 1330 I lager |
M5
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,2351 kr - 5,257 kr | 4 I lager |
M8
|
Vit
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.