Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 273.0 mm 51.6 mm Naturfärgad LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Naturfärgade, av LDPE.
Artikelnummer:

20593896

202 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 199 49,6417 kr
200 + 44,6775 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

1 985,67 kr

40 x 49,6417 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 273.0 mm
H 51.6 mm
Med ventilhål Nej
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss