Meny Sök

Bult M5 6.0 303 Rostfritt stål

Skallskruv med lågt huvud och sexkantsspår. Lågt huvud med mycket låg profil betyder att skruven inte behöver försänkas. Idealiskt för mycket små utrymmen
Artikelnummer:

20141707

606 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 36,63 kr
100 - 249 32,96 kr
250 - 749 29,30 kr
750 + 25,64 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,63 kr

1 x 36,63 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 6.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 2.20 Nm
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss