Meny Sök

Bult M3 6.0 316 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20205157

686 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,496 kr
100 - 249 31,90 kr
250 - 749 28,42 kr
750 + 24,824 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,50 kr

1 x 35,496 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 6.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.60
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss