Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 400.0 M5 11.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162214

1 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 716,786 kr
5 - 9 3 345,1408 kr
10 - 19 3 159,2626 kr
20 + 2 787,6173 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 716,79 kr

1 x 3 716,786 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 400.0
Slag max 330.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Antal rullar 34.0
Dyn. load C max. kN 41.8
Static load C0 max. kN 39.8
Vikt kg 1.18
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss