Meny Sök

Skruvnit 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Svart

Skruvnitar av nylon 6/6. Det konsolformade ankarhuvudet har ett krysshuvud. Utmärkta för användning i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Installera fästet genom att skruva fast huvudet i montaget.
Artikelnummer:

113108059902

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,9283 kr
500 - 999 2,747 kr
1000 + 2,1195 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

732,08 kr

250 x 2,9283 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 3.0 - 10.0 mm
Kompatibel håldiameter 8.0 mm
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Ankarlängd 13.5 mm
Håldiameter 8.0 mm
Nittyp Skruvnit
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Modell 3
Nitmaterial Nylon 6/6
Stiftets material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss