Meny Sök

Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Vit

Ankarnitar med plaststift. Med en stomme gjord av stötmodifierad nylon med ett acetalstift. Erbjuder snabb och enkel montering samt hög hållfasthet. Idealisk för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk.
Artikelnummer:

61APT25075

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2252 kr
5000 - 19999 1,1026 kr
20000 + 0,9925 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 225,20 kr

1000 x 1,2252 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 6.4 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Huvuddiameter 15.9 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Ankarlängd 19.1 mm
Håldiameter 6.4 mm
Nittyp Skruvnit
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Rund hylsnyckel
Modell 9
Nitmaterial Stötmodifierad nylon 6/6
Stiftets material Acetal
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss