Meny Sök

N/A Röd 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

Spärrnitar kan användas med snäppringar. Detta ökar fästytan, vilket innebär att hela nitens längd kan användas. Spärrnitar gjorda av nylon och olika färger finns tillgängliga.
Artikelnummer:

096001012401

496 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,3791 kr
1000 + 1,0038 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

689,55 kr

500 x 1,3791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 10.2 mm
Total tjocklek 2.0 mm
Kompatibel håldiameter 5.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Färg Röd
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Snäppring

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss