Sortimentet med T-bult-slangklämmor uppfyller standarden DIN 3017. De är utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck och består av en stark konstruktion med hel bussning. Versionen AISI 304/W4 har ett band med upprullade kanter för att förhindra att de skär in i slangen. Bryggan, de 3 svetspunkterna och de solida ringarna garanterar styrka, och skruvens uppstickande huvud underlättar åtdragningen. C7-sexkantshuvudet gör det möjligt att använda standardverktyg för montering och demontering
Serienummer: SR6122, SR6101
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | W | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
43,8643 kr - 43,8643 kr | 200 I lager |
17.0 - 19.0 mm
17.0 - 19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
56,5904 kr - 56,5904 kr | 76 I lager |
32.0 - 35.0 mm
32.0 - 35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
71,0765 kr - 71,0765 kr | 550 I lager |
48.0 - 51.0 mm
48.0 - 51.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
107,9009 kr - 107,9009 kr | 100 I lager |
68.0 - 73.0 mm
68.0 - 73.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
12,0249 kr - 13,8685 kr | Fråga angående leveranstidhere |
17.0 - 19.0 mm
17.0 - 19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
16,7747 kr - 17,5701 kr | 100 I lager |
29.0 - 31.0 mm
29.0 - 31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
22,7977 kr - 25,1319 kr | 100 I lager |
44.0 - 47.0 mm
44.0 - 47.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
30,9568 kr - 31,9701 kr | 350 I lager |
60.0 - 63.0 mm
60.0 - 63.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
41,1364 kr - 41,1364 kr | 25 I lager |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
52,377 kr - 55,6421 kr | 25 I lager |
104.0 - 112.0 mm
104.0 - 112.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
55,9135 kr - 55,9135 kr | 400 I lager |
29.0 - 31.0 mm
29.0 - 31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
70,3996 kr - 70,3996 kr | 100 I lager |
44.0 - 47.0 mm
44.0 - 47.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
100,5902 kr - 100,5902 kr | 950 I lager |
64.0 - 67.0 mm
64.0 - 67.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
122,2582 kr - 122,2582 kr | 875 I lager |
104.0 - 112.0 mm
104.0 - 112.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
15,3389 kr - 16,3151 kr | Fråga angående leveranstidhere |
26.0 - 28.0 mm
26.0 - 28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
20,7773 kr - 23,0085 kr | 150 I lager |
40.0 - 43.0 mm
40.0 - 43.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29,5624 kr - 30,3284 kr | 4500 I lager |
56.0 - 59.0 mm
56.0 - 59.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
36,4598 kr - 38,2484 kr | Fråga angående leveranstidhere |
47.0 - 79.0 mm
47.0 - 79.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
43,4919 kr - 43,4919 kr | Fråga angående leveranstidhere |
98.0 - 103.0 mm
98.0 - 103.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
43,8643 kr - 43,8643 kr | 300 I lager |
20.0 - 22.0 mm
20.0 - 22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.