Meny Sök

T-bult-slangklämmor

I lager

Sortimentet med T-bult-slangklämmor uppfyller standarden DIN 3017. De är utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck och består av en stark konstruktion med hel bussning. Versionen AISI 304/W4 har ett band med upprullade kanter för att förhindra att de skär in i slangen. Bryggan, de 3 svetspunkterna och de solida ringarna garanterar styrka, och skruvens uppstickande huvud underlättar åtdragningen. C7-sexkantshuvudet gör det möjligt att använda standardverktyg för montering och demontering



Serienummer: SR6122, SR6101

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D W Köp
57,2673 kr - 57,2673 kr 150 I lager
40.0 - 43.0 mm
20.0 mm
70,6637 kr - 70,6637 kr 450 I lager
56.0 - 59.0 mm
22.0 mm
106,9435 kr - 111,0147 kr 25 I lager
83.0 - 88.0 mm
24.0 mm
14,7812 kr - 15,2451 kr 400 I lager
23.0 - 25.0 mm
18.0 mm
17,5182 kr - 19,251 kr 550 I lager
36.0 - 39.0 mm
20.0 mm
26,7735 kr - 28,5336 kr Fråga angående leveranstidhere
52.0 - 55.0 mm
22.0 mm
35,051 kr - 36,7404 kr 150 I lager
68.0 - 73.0 mm
24.0 mm
39,2283 kr - 42,862 kr Fråga angående leveranstidhere
92.0 - 97.0 mm
24.0 mm
43,8643 kr - 43,8643 kr 300 I lager
20.0 - 22.0 mm
18.0 mm
56,5904 kr - 56,5904 kr Fråga angående leveranstidhere
36.0 - 39.0 mm
20.0 mm
71,7534 kr - 71,7534 kr Fråga angående leveranstidhere
52.0 - 55.0 mm
22.0 mm
109,2547 kr - 109,2547 kr Fråga angående leveranstidhere
74.0 - 79.0 mm
24.0 mm
12,5697 kr - 14,1327 kr 800 I lager
20.0 - 22.0 mm
18.0 mm
17,3525 kr - 19,037 kr 200 I lager
32.0 - 35.0 mm
20.0 mm
24,4542 kr - 26,634 kr Fråga angående leveranstidhere
48.0 - 51.0 mm
22.0 mm
31,0392 kr - 31,8147 kr Fråga angående leveranstidhere
64.0 - 67.0 mm
22.0 mm
39,0447 kr - 43,5069 kr Fråga angående leveranstidhere
86.0 - 91.0 mm
24.0 mm
  • av 2
Slangklämma 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494331

Prisintervall
57,2673 kr - 57,2673 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • D
    40.0 - 43.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494335

Prisintervall
70,6637 kr - 70,6637 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • D
    56.0 - 59.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 83.0 mm 88.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494341

Prisintervall
111,0147 kr - 106,9435 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • D
    83.0 - 88.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600482

Prisintervall
15,2451 kr - 14,7812 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • D
    23.0 - 25.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600486

Prisintervall
19,251 kr - 17,5182 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • D
    36.0 - 39.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600490

Prisintervall
28,5336 kr - 26,7735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • D
    52.0 - 55.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600494

Prisintervall
36,7404 kr - 35,051 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • D
    68.0 - 73.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 92.0 mm 97.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600498

Prisintervall
42,862 kr - 39,2283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • D
    92.0 - 97.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

494325

Prisintervall
43,8643 kr - 43,8643 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • D
    20.0 - 22.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494330

Prisintervall
56,5904 kr - 56,5904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • D
    36.0 - 39.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494334

Prisintervall
71,7534 kr - 71,7534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • D
    52.0 - 55.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 74.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494339

Prisintervall
109,2547 kr - 109,2547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • D
    74.0 - 79.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600481

Prisintervall
14,1327 kr - 12,5697 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • D
    20.0 - 22.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600485

Prisintervall
19,037 kr - 17,3525 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • D
    32.0 - 35.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600489

Prisintervall
26,634 kr - 24,4542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • D
    48.0 - 51.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600493

Prisintervall
31,8147 kr - 31,0392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • D
    64.0 - 67.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål
Slangklämma 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600497

Prisintervall
43,5069 kr - 39,0447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • D
    86.0 - 91.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Rostfritt stål