Meny Sök

Teleskopiska universalkopplingar

I lager

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 I3 slaglängd l1 min l1 max l2 d3 d2 Köp
2 469,8434 kr - 3 087,2487 kr Fråga angående leveranstidhere
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
2 469,8434 kr - 3 087,2487 kr Fråga angående leveranstidhere
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
1 216,8904 kr - 1 521,0852 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
1 216,8904 kr - 1 521,0852 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
1 403,4365 kr - 1 754,2678 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
1 693,8295 kr - 2 117,3426 kr Fråga angående leveranstidhere
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
2 126,5808 kr - 2 658,1704 kr Fråga angående leveranstidhere
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
1 313,6139 kr - 1 641,9617 kr Fråga angående leveranstidhere
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
1 298,8104 kr - 1 623,4852 kr Fråga angående leveranstidhere
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
1 350,9008 kr - 1 688,5982 kr Fråga angående leveranstidhere
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
1 403,4365 kr - 1 754,2678 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
1 365,3704 kr - 1 706,7408 kr Fråga angående leveranstidhere
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
1 500,2713 kr - 1 875,3669 kr Fråga angående leveranstidhere
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
1 865,3495 kr - 2 331,7147 kr Fråga angående leveranstidhere
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
2 126,5808 kr - 2 658,1704 kr Fråga angående leveranstidhere
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
2 126,5808 kr - 2 658,1704 kr Fråga angående leveranstidhere
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
2 395,826 kr - 2 994,7547 kr 19 I lager
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
2 469,8434 kr - 3 087,2487 kr Fråga angående leveranstidhere
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
1 365,3704 kr - 1 706,7408 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
1 693,8295 kr - 2 117,3426 kr Fråga angående leveranstidhere
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
  • av 4
Teleskopisk universalkoppling 30.0 400.0 510.0 Stål

20214753

Prisintervall
3 087,2487 kr - 2 469,8434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Teleskopisk universalkoppling 30.0 450.0 620.0 Stål

20214760

Prisintervall
3 087,2487 kr - 2 469,8434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Teleskopisk universalkoppling 10.0 140.0 170.0 Stål

20213862

Prisintervall
1 521,0852 kr - 1 216,8904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Teleskopisk universalkoppling 10.0 160.0 200.0 Stål

20213916

Prisintervall
1 521,0852 kr - 1 216,8904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 240.0 320.0 Stål

20213985

Prisintervall
1 754,2678 kr - 1 403,4365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 290.0 380.0 Stål

20213992

Prisintervall
2 117,3426 kr - 1 693,8295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 460.0 660.0 Stål

20214043

Prisintervall
2 658,1704 kr - 2 126,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 300.0 450.0 Stål

20214050

Prisintervall
1 641,9617 kr - 1 313,6139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 250.0 355.0 Stål

20214432

Prisintervall
1 623,4852 kr - 1 298,8104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 220.0 300.0 Stål

20214470

Prisintervall
1 688,5982 kr - 1 350,9008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 250.0 350.0 Stål

20214531

Prisintervall
1 754,2678 kr - 1 403,4365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 350.0 550.0 Stål

20214517

Prisintervall
1 706,7408 kr - 1 365,3704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Teleskopisk universalkoppling 18.0 250.0 320.0 Stål

20214562

Prisintervall
1 875,3669 kr - 1 500,2713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopisk universalkoppling 22.0 250.0 280.0 Stål

20214647

Prisintervall
2 331,7147 kr - 1 865,3495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 380.0 500.0 Stål

20214708

Prisintervall
2 658,1704 kr - 2 126,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 420.0 590.0 Stål

20214715

Prisintervall
2 658,1704 kr - 2 126,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Teleskopisk universalkoppling 30.0 330.0 380.0 Stål

20214722

Prisintervall
2 994,7547 kr - 2 395,826 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Teleskopisk universalkoppling 30.0 500.0 720.0 Stål

20214777

Prisintervall
3 087,2487 kr - 2 469,8434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 210.0 250.0 Stål

20213930

Prisintervall
1 706,7408 kr - 1 365,3704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 270.0 340.0 Stål

20213947

Prisintervall
2 117,3426 kr - 1 693,8295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0