Meny Sök

Trycknit 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Svart

Denna trycknit är tillverkad av svart nylon och kan användas där det krävs ett snabbt och verktygsfritt fäste som kan öppnas. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det.
Artikelnummer:

094122069901

1500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,8128 kr
500 - 999 1,6872 kr
1000 + 1,3259 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

453,20 kr

250 x 1,8128 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 4.5 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibel håldiameter 3.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 3.0 mm
Nittyp Snäppnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss