Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med platt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167004500002

7988 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,3745 kr
500 - 999 2,3984 kr
1000 + 1,8546 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

337,45 kr

100 x 3,3745 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 16.3 mm
Huvuddiameter 11.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 10.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss