Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.9 mm 2.0 mm 19.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av naturfärgad nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167209000002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,5837 kr
500 - 999 2,7191 kr
1000 + 2,1892 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

358,37 kr

100 x 3,5837 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 24.0 mm
Huvuddiameter 17.0 mm
Huvudets höjd 1.2 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.9 - 7.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 19.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 1
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss