Meny Sök

Trycknit 3.2 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturfärgad

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i svart nylon 6/66, RMS-103, vilket ger dem god isolering mot värme och el. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

27KY1250219

3905 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6477 kr
5000 - 19999 0,583 kr
20000 + 0,5246 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

647,70 kr

1000 x 0,6477 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Paneltjocklek 5.6 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Nittyp Nyckelhålsclips
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss