Meny Sök

N/A Vit 5.1 mm 6.0 mm (PT)

Detta tryckfäste är tillverkat i naturfärgad nylon 6/6. Det låses fast i stansade paneler och erbjuder vibrations-, slit- och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

SR-2672W

1955 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,9245 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

924,50 kr

1000 x 0,9245 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.5 mm
Stiftlängd 7.8 mm
Stifthuvud, diameter 5.0 mm
Stifthuvud, höjd 1.4 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 2.7 - 2.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.1 - 6.0 mm
Utdragningskraft 5.0 kg
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss