Meny Sök

Vagn med fläns 20.0 82.9 30.0 Stål

Standardvagn med fläns med fast kulkorg ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Kulkorgen håller kullagren kvar i vagnen och förhindrar att de faller ur. Av stål med härdade kulor, vilket minskar slitage.
Artikelnummer:

20158651

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 840,1252 kr
10 - 19 756,0904 kr
20 - 49 714,1287 kr
50 + 672,0556 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

840,13 kr

1 x 840,1252 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 20.0
l1 82.9
h1 30.0
l2 61.3
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 376.0
My Nm 366.0
Mz Nm 366.0
Dyn load Crad & ax kN 23.30

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss