Meny Sök

Växelspakar - Kulknopp

I produktion

Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Gängstorlek Totallängd Axelmaterial Köp
59,0405 kr - 59,0405 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
Stål
61,8143 kr - 61,8143 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
Stål
59,7009 kr - 59,7009 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
Rostfritt stål
48,2098 kr - 48,2098 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Stål
61,418 kr - 61,418 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
Rostfritt stål
85,7211 kr - 85,7211 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
Rostfritt stål
112,4016 kr - 112,4016 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
Rostfritt stål
46,6248 kr - 46,6248 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
Stål
156,5915 kr - 156,5915 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Stål
127,7171 kr - 127,7171 kr Fråga angående leveranstidhere
M8 x 1.25
Stål
201,9084 kr - 201,9084 kr Fråga angående leveranstidhere
M12 x 1.75
Stål
249,4658 kr - 249,4658 kr Fråga angående leveranstidhere
M14 x 2.0
Stål
90,6955 kr - 90,6955 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Stål
148,0998 kr - 148,0998 kr Fråga angående leveranstidhere
M10 x 1.5
Stål
226,674 kr - 226,674 kr Fråga angående leveranstidhere
M12 x 1.75
Stål
  • av 2
Växelspak 100.0 mm M10 12.0 mm Stål

1504428

Prisintervall
59,0405 kr - 59,0405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 174.0 mm M10 12.0 mm Stål

1504436

Prisintervall
61,8143 kr - 61,8143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 72.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

1504449

Prisintervall
59,7009 kr - 59,7009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
Växelspak 100.0 mm M8 10.0 mm Stål

1504416

Prisintervall
48,2098 kr - 48,2098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 80.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

1504453

Prisintervall
61,418 kr - 61,418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
Växelspak 125.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

1504431

Prisintervall
85,7211 kr - 85,7211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
Växelspak 125.0 mm M12 14.0 mm Rostfritt stål

1504439

Prisintervall
112,4016 kr - 112,4016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
Växelspak 100.0 mm M6 8.0 mm Stål

1504448

Prisintervall
46,6248 kr - 46,6248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stål

WGL-60

Prisintervall
156,5915 kr - 156,5915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Totallängd
    178.1 mm
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

WGL-25

Prisintervall
127,7171 kr - 127,7171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

WGL-45

Prisintervall
201,9084 kr - 201,9084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stål

WGL-70

Prisintervall
249,4658 kr - 249,4658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14 x 2.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

WGL-20

Prisintervall
90,6955 kr - 90,6955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Totallängd
    111.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

WGL-40

Prisintervall
148,0998 kr - 148,0998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Axelmaterial
    Stål
Växelspak 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

WGL-55

Prisintervall
226,674 kr - 226,674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Axelmaterial
    Stål