Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 1 874,4251 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bultgänga | M8 |
---|---|
Belastningskapacitet | 400.0 kg |
Belastningskapacitet | 400.0 kg |
Allt material | Smidd stållegering |
Slutför | Svart oxid |
Ringdiameter | 11.1 mm |
Ringdiameter | 0.437 in |
Total höjd | 103.0 mm |
Total höjd | 4.055 in |
Fotdiameter | 31.8 mm |
Fotdiameter | 1.252 in |
Kroppens diameter | 31.8 mm |
Kroppens diameter | 1.252 in |
Bultlängd | 53.4 mm |
Bultlängd | 2.102 in |
Total bredd | 58.2 mm |
Total bredd | 2.291 in |
Ring invändig höjd | 38.5 mm |
Ring invändig höjd | 1.516 in |
Ring utvändig bredd | 58.2 mm |
Ring utvändig bredd | 2.291 in |
Gängans längd | 21.0 mm |
Gängans längd | 0.827 in |
Gräns för vridmoment | 9.5 Nm |
Gräns för vridmoment | 9.5 Nm |
Färg | Svart |
Ringtyp | Luft |
Säkerhetsfaktor | 5:1 |
Vridrörelse | 360 ° Swivel |
Commodity Code | 7318190090 |
Stommens höjd | 82.0 mm |
Stommens höjd | 3.228 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.