Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Rotary Motion Components

 (54 Produktserier)

Lista Rutnät

Axeltappar

De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.

Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.

  • Åstadkommer en vridbar koppling som medger vinkelrörelse och justering.
  • Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.
  • Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.
Material: Igumid G, Stål, Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Axeltappar med hål

Dessa axeltappar med hål är cylindriska och har ett hål genom stommen på ena sidan och ett platt huvud på den andra. Avsedda att passas in genom hålen i ett gaffelfäste, varpå en hårnålssprint, ett fjäderstift eller annan låsmekanism förs in genom axeltappens hål för att säkra den på plats och förhindra att den vrids eller kommer ur läge.

Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Passar in genom hålen i ett gaffelfäste, varpå en hårnålssprint, ett fjäderstift eller annan låsmekanism förs in genom axeltappens hål för att säkra den på plats.
  • Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.
  • Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: Series Code:

Bälgformade

Dessa bälgar används i tillämpningar där flexibilitet, tätning och skydd behövs. De används för kopplingar och finns för dubbla kopplingar. Utformade för att utvidgas respektive dra sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.

Kan ta hand om värmeutvidgning, vibrationer, felinriktning och andra variabler som kan orsaka stress eller skada på de länkande delarna. De skyddar mot smuts, damm och fukt samt andra föroreningar, och säkerställer därmed lång livslängd. De kan fyllas med fett för att förse friktionslagren med smörjning under lång tid.

Ska bindas vid bägge ändar med två buntband (ingår ej). Används ofta i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.

  • Utvidgas respektive drar sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.
  • Ska bindas vid bägge ändar med två buntband.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.
Material: PVC, GummiFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Cateringhjul

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Dubbla universalkopplingar

Dessa dubbla universalkopplingar, kallas även dubbla kardanknutar, är mekaniska delar som kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna. Tack vare deras unika form överförs vridmomentet jämnt och effektivt över långa avstånd och vid avsevärda vinklar.

De kan överföra kraft jämnt och effektivt även om de anslutande axlarna inte ligger exakt i linje. De togs fram för att tåla tunga laster och långvarig prestanda under tuffa arbetsförhållanden.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna.
  • Klarar tunga laster och presterar långvarigt under tuffa arbetsförhållanden.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

De här dubbla universalkopplingarna med massiva ändar utan borrhål är mekaniska komponenter som används när betydande böjningsvinklar krävs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra. Den distinkta formen gör dem perfekta för krävande tillämpningar där hög vridmomentskapacitet behövs, beständighet mot slitage och förmåga att klara betydande vinkelavvikelser.

De är utformade för att klara enorma laster med bibehållen prestanda under långvarigt besvärliga arbetsförhållanden. Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används för vinklar som böjs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra.
  • Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Enkla universalkopplingar

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

Dessa enkla universalkopplingar med solida ändar utan hål används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan massiva och icke-borrade axlar krävs. De ger stark och tillförlitlig anslutning och passar därför för tillämpningar med hög belastning.

Utformade för att överföra vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och samtidigt anpassa sig efter avvikelsen. Varvtal max 1 000 rpm. Tillverkade för jämn och tillförlitlig rotation och för att samtidigt minimera friktion och slitage.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in i och tas bort från tillämpningen med särskilda verktyg. Vanliga tillämpningar är exempelvis drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.

  • Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra. Varvtal max 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

Friktionsgångjärn, dubbel axel

Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.

Gaffelfästen

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30k), förzinkat (silverfärgat)
  • Rostfritt stål (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Svart plast (Igumid G)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Gaffelfästen med klämmor

Dessa gaffelfästen av stål med klämmor är en koppling där de matchande delarna passar in mellan gafflarna och hålls på plats med klämmor. De utgör en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Klämman låses på plats runt gaffelfästets bas och förhindrar att kopplingen oavsiktligt lossnar. Med klämman får man ett prydligt, kompakt montage. Stålet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion. Vid behov kan kopplingen plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort. Det medger komponentundersökning, smörjning eller utbyten.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning samt även i branscher som till exempel konstruktion, fordon och tillverkning.

  • Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30k), förzinkat (silverfärgat)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Gaffelfästen med sprint

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30k), förzinkat (silverfärgat)
  • Rostfritt stål (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Glidfötter - justerbar lutning

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Griphalsfötter

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

HVAC Gångjärn

VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.

Halkfria gummidynor

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

Halkfria självhäftande kuddar

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.

Industrihjul

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Insatser och buffertar - gängade

Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Justerbara fötter - Icke-ledade

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

  • av 3