För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Raka maskeringslock och pluggar passar på pinnbultar, stift eller rörändar och är en utmärkt maskeringslösning. De kan även användas som pluggar för att täcka gängade och ogängade hål. Sortimentet levereras i olika färger som indikerar storlek. Finns i färgerna svart, natur, blått, grönt, rosa, orange, gult, lila och grått. Vi erbjuder också ett antal storlekar för att passa dina behov.
Serienummer: SR1052, SR1095
Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.
Serienummer: SR1046
Presspassade klotformade glidfötter är ett vanligt kraftigt glidskydd som hanterar en stor mängd benvinklar och förbättrar det slutgiltiga utseendet. Klotformade ändskydd kan även användas som dekorativ toppavslutning eller som knopp.
Serienummer: SR1634
Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.
Serienummer: SR5763
Dessa svarta, runda hängarlock av PVC är snygga med en praktisk hängare. De är böjliga för god passning och har god tålighet mot väderpåverkan, vilket gör dem lämpade för utomhusbruk.
Serienummer: SR1512
Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.
Serienummer: SR1044
Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.
Serienummer: SR1610, SR1620
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Våra sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.
Locken är sexkantiga och passar då utmärkt för att skydda sexkantiga kopplingar och montage. Men locken kan användas till mycket och kan även skydda runda komponenter. Det gör dem till ett flexibelt och prisvärt val i en lång rad projekt.
Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.
Deras huvudsakliga funktion är att skydda tillämpningen mot skador och inträngande föroreningar, samt att erbjuda ett visst skydd mot väder.
De fungerar också som skyddande buffert genom att täcka över exponerade skarpa ändar som användare riskerar att komma i kontakt med, och därmed skydda dem mot att skadas.
Material: polyvinylklorid (PVC) Färger: grön och gul
Serienummer: SR1203
Dessa skruvskydd av LDPE skyddar och täcker skruvar på fanerad spånplatta. I vår serie finns ett urval färger, inklusive: vitt, teak och nyanser av brunt, vilket gör dem perfekta för en rad tillämpningar och ytor.
Serienummer: SR1612
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Drivaxelskydd används för att skydda och maskera både drivaxlar och omgivande lager från olja och en lång rad kemikalier.
Finns i olika material: lågdensitetspolyeten (LDPE) och flexibel polyvinylklorid (f-PVC). PVC-alternativet skyddar även mot revor och bristningar.
Vårt sortiment stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO R775.
Rörpluggar med dragtunga i mitten är utformade för att plugga igen och täta rörändar. De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem. Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.
Den inre dragtungan i mitten gör införandet och borttagning enkel, ett trasselfritt alternativ. Den koniska formen gör dessutom att ett flertal innerdiametrar kan pluggas. Pluggarnas noggranna passning och säkra tätning förhindrar effektivt damm, smuts och andra orenheter från att tränga in i röret, vilket bidrar till att skydda inre komponenter och garantera bästa funktion.
Vanligt förekommande i tillämpningar som byggnation, fordon och lantbruk.
Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.
De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.
Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.
Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.
Locket är utformad för att sitta kvar på slangen. Det ger överlägset skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständigt.
Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.
Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.
Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.
Serienummer: SRF0068
Säkra täckhattar och baser används för att snyggt dölja fästkomponenter. De ger idealiskt miljöskydd för utsatta leder på en rad olika utomhusutrustningar.
Tack vare de livfulla färgerna som dessa täckhattar finns i, är de särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gymutrustning. De kan också användas på försäljningsställen och möbler. Täckhatten snäpper säkert på plats, med minimal ansträngning; täcker huvudena på bultar, skruvar, muttrar och brickor.
Varje täckhatt och bas finns i ett urval av sex färgalternativ som kan blandas och matchas för att skapa ett verkligt anpassat utseende till din färdiga tillämpning.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Torx-täckhattar av LDPE passar för skruvar med eller utan försänkning. Torx-täckhattar ger snabb och prydlig finish och finns i vitt, grått och svart.
Serienummer: SR1816
Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.
Serienummer: SR1811, SR1889
Dessa Pozidriv skruvhattar är utformade för Pozidriv-skruvar (phillips- eller krysshuvud). Skruvhattarna går snabbt och lätt att få på plats för att skydda skruvhuvudet och samtidigt ge din tillämpning en prydlig finish.
Serienummer: SR1815
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.