Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Dragavlastning Spanjoletthandtag

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Dragavlastning för fiber

Genomföringar för dragavlastning för fiber skyddar mantlad och ren fiber när den dras genom hål. Nylonstommen monteras direkt på panelen, och den mantlade kabeln förs genom mittenhålet. Av svart nylon, klass UL94 V0.

Isolerande genomföringar

Isolerande genomföringar öppnas för att ta emot kablar, ledningar och rör. När genomföringen är på plats i panelhålet stänger den sig ordentligt.

Det hållbara materialet utgör isolering och viss dragavlastning, och bidrar samtidigt till att skydda de inneslutna ledningarna och kablarna från obearbetade kanter.

  • Material: nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Brandklass UL94 V2

Kabelförskruvningar, raka/mässing

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat

Serienummer: SR1717

Kabelförskruvningar, raka/nylon

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Kabelförskruvningar, spiralformade

Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68

Kabelgenomföring, snäppmontering

För montering och demontering utan verktyg. Kabelförskruvningar som lätt klickas på plats finns i ett antal olika gängstorlekar och ger säker, vattentätt tätning samt en tillförlitlig (vrid-, drag- och haksäker) kapsling för tidsbesparande kabelförskruvning.

Kabelgenomföringar med dragavlastning

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730