För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Kardborrband har ett starkt häftämne med hög initial vidhäftning. Produkten levereras på en genomskinlig polyesterremsa för att lossna lätt. Fäster bra på wellpapp, spånplattor, glas, trä, pulverlackerad metall, plaster med lågfriktionsytor. Specifikationer: Häftmedel: permanent, gummibaserat (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för direkt UV-exponering) Material: 100 % nylon med genomskinlig polyesterfilm invändigt. Appliceringstemperatur: 65F till 100F; Arbetstemperatur: -20F till 150F ; Tillämpningar: Provböcker, POP-montrar, utställningar, kapslingar, paketering, pärmar
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.