Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Avslutningsbrickor

 (144 Produktserier)

Lista Rutnät

Runda ändskydd för upphängning

Dessa svarta, runda hängarlock av PVC är snygga med en praktisk hängare. De är böjliga för god passning och har god tålighet mot väderpåverkan, vilket gör dem lämpade för utomhusbruk.



Serienummer: SR1512

Runda ändskydd i vinyl

Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.



Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Räfflade rörpluggar

Rörpluggar är en effektiv och verksam metod att försegla cirkulära rör. Tillämpningar innefattar säkra kapslingar för poströr, behållare av komposit samt för att plugga rör i plast. Säker förslutning av poströr, kombinationsförpackningar och genomskinliga plaströr



Serienummer: SR1604, SR1603

Rörlock

Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.



Serienummer: SR1610, SR1620

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

SAE flänsskydd

SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.

Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.

Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.

  • Används främst i hydrauliska och pneumatiska tillämpningar 3000 och 6000 SAE PSI.
  • Den ofärgade varianten skyddar ytorna i kopplingar med delad fläns.
  • Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

SEXKANTSLOCK

Våra sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.

Locken är sexkantiga och passar då utmärkt för att skydda sexkantiga kopplingar och montage. Men locken kan användas till mycket och kan även skydda runda komponenter. Det gör dem till ett flexibelt och prisvärt val i en lång rad projekt.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Natur




Serienummer: SR1127

Självhäftande, låsande kabelklämma

Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Självhäftande, låsande klämma, D-formad

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Skaftlock

Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.

Deras huvudsakliga funktion är att skydda tillämpningen mot skador och inträngande föroreningar, samt att erbjuda ett visst skydd mot väder.

De fungerar också som skyddande buffert genom att täcka över exponerade skarpa ändar som användare riskerar att komma i kontakt med, och därmed skydda dem mot att skadas.

Material: polyvinylklorid (PVC) Färger: grön och gul

Series Code: SR1203

Skruvskydd

Dessa skruvskydd av LDPE skyddar och täcker skruvar på fanerad spånplatta. I vår serie finns ett urval färger, inklusive: vitt, teak och nyanser av brunt, vilket gör dem perfekta för en rad tillämpningar och ytor.



Serienummer: SR1612

Skydd för profilerade flänsytor

Skydd för profilerade flänsar har en konisk utformning för att passa bra i rörets insida utan några fästelement. PE-materialet skyddar upphöjda maskinbearbetade ytor och ventilflänsar från smuts och fukt vid sandblästring.



Serienummer: SR1372

Skyddslock för bultar

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE Färg: Svart, Grön, Brun, Grå, Vit Series Code: SR1802, SRF0074

Skyddslock för styrskaft

Drivaxelskydd används för att skydda och maskera både drivaxlar och omgivande lager från olja och en lång rad kemikalier.

Finns i olika material: lågdensitetspolyeten (LDPE) och flexibel polyvinylklorid (f-PVC). PVC-alternativet skyddar även mot revor och bristningar.

Vårt sortiment stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO R775.

  • Material: LDPE och flexibel PVC
  • Färg: Gul


Series Code: SR1079

Slangplugg med dragtunga i mitten

Rörpluggar med dragtunga i mitten är utformade för att plugga igen och täta rörändar. De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem. Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.

Den inre dragtungan i mitten gör införandet och borttagning enkel, ett trasselfritt alternativ. Den koniska formen gör dessutom att ett flertal innerdiametrar kan pluggas. Pluggarnas noggranna passning och säkra tätning förhindrar effektivt damm, smuts och andra orenheter från att tränga in i röret, vilket bidrar till att skydda inre komponenter och garantera bästa funktion.

Vanligt förekommande i tillämpningar som byggnation, fordon och lantbruk.

  • Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.
  • De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem.
  • Den koniska formen gör att ett flertal innerdiametrar kan pluggas.
Material: EVA Färg: Gul Series Code: SR6111

Smörjnippelhattar

Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.

De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.

Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.

  • Skyddar mot damm, fukt, smuts och andra föroreningar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Lämpar sig för användning i tillämpningar där smörjnipplar används, t.ex. maskiner, utrustning och fordon.
Material: TPE, LDPEFärg: Svart, Röd, GulMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRPITPE, SRPI, SR1019

Snabblossningslock

Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

Locket är utformad för att sitta kvar på slangen. Det ger överlägset skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständigt.

  • Material: Termoplastisk elastomer (TPE)
  • Färger: blå, grön, röd och gul
  • Temperaturområde: -40 C till 135 C




Serienummer: SR1181

Snabblossningspluggar

Snabblossningspluggar för hydraulik av hantyp som passar för att plugga igen ISO A- och ISO B-serien. De är utformade för att sitta kvar på slangen och ger utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion när kopplingen inte används.



Serienummer: SR1182

Snabbmonterade kopplingspluggar

Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.

Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.

  • Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats.
  • Gör att ledningar snabbt och lätt kan kopplas samman, specialverktyg eller särskild utrustning behövs inte.
  • Används i industriella tillämpningar och inom HVAC och VVS.
Material: LDPEFärg: GulMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRF0009

Standard runda ändskydd

Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.



Serienummer: SRF0068

Stjärnformad maskeringsslang

Stjärnformad maskeringsslang är perfekt för att maskera långa pinnbultar och stift där lock är för korta. Den stjärnformade profilen gör den flexibel så att den enkelt passar på små diametrar. I sortimentet finns olika färger som indikerar storlek: rött, gult, vitt och grönt.



Serienummer: SR1051

Tappskydd

Dessa naturfärgade tappskydd av lågdensitetspolyeten används för att skydda BSP- och UNF-gängor. Den lilla flänsen ger enkel montering med en hylsnyckel utan att man behöver ta av täcklocket. Detta ger en ekonomisk hantering och ytterligare skydd mot föroreningar. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor för muttrar.



Serienummer: SR1380

  • av 6