Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
102 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.345 ฿ - 2.60 ฿ 2897 มีในสต็อก
9.5 mm
12.0 mm
สีขาว
3.2 mm
10.0 mm
16.3871 ฿ - 18.158 ฿ 1038 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีขาว
2.5 mm
11.5 mm
21.4444 ฿ - 23.7624 ฿ 5293 มีในสต็อก
50.8 mm
55.1 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
23.471 ฿ - 45.507 ฿ 2010 มีในสต็อก
44.5 mm
48.4 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
5.82 ฿ - 6.452 ฿ 38292 มีในสต็อก
15.9 mm
18.2 mm
สีดำ
1.6 mm
6.4 mm
5.542 ฿ - 6.142 ฿ 33651 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีดำ
3.2 mm
10.3 mm
5.412 ฿ - 5.999 ฿ 30782 มีในสต็อก
9.5 mm
11.9 mm
สีดำ
3.2 mm
6.4 mm
15.643 ฿ - 17.329 ฿ 479 มีในสต็อก
50.8 mm
55.1 mm
สีดำ
3.2 mm
11.9 mm
6.071 ฿ - 6.725 ฿ 36619 มีในสต็อก
17.5 mm
20.0 mm
สีดำ
3.2 mm
10.3 mm
7.393 ฿ - 8.187 ฿ 5297 มีในสต็อก
7.1 mm
11.0 mm
สีดำ
1.6 mm
7.0 mm
1.04 ฿ - 1.152 ฿ 21362 มีในสต็อก
6.4 mm
8.0 mm
สีขาว
1.6 mm
8.0 mm
7.8909 ฿ - 8.7428 ฿ 119 มีในสต็อก
30.1 mm
33.3 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
8.496 ฿ - 9.415 ฿ 1056 มีในสต็อก
19.1 mm
23.4 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
6.555 ฿ - 7.263 ฿ 15801 มีในสต็อก
25.4 mm
30.5 mm
สีขาว
3.2 mm
11.5 mm
6.353 ฿ - 7.039 ฿ 8423 มีในสต็อก
20.6 mm
22.6 mm
สีขาว
3.2 mm
10.6 mm
11.168 ฿ - 21.655 ฿ 449 มีในสต็อก
44.5 mm
48.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
8.4973 ฿ - 9.4153 ฿ 1636 มีในสต็อก
34.9 mm
38.1 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
6.8776 ฿ - 7.6219 ฿ 1034 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
6.115 ฿ - 6.77 ฿ 11000 มีในสต็อก
22.2 mm
28.6 mm
สีดำ
3.2 mm
11.5 mm
4.443 ฿ - 4.918 ฿ 123 มีในสต็อก
19.0 mm
23.5 mm
สีดำ
3.2 mm
10.5 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462730

ช่วงราคา
2.60 ฿ - 2.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2897 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466885

ช่วงราคา
18.158 ฿ - 16.3871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466866

ช่วงราคา
23.7624 ฿ - 21.4444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5293 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 44.5 mm | 1.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.4 mm | 1.906 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466881

ช่วงราคา
45.507 ฿ - 23.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-12

ช่วงราคา
6.452 ฿ - 5.82 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-24

ช่วงราคา
6.142 ฿ - 5.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.9 mm | 0.469 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-33

ช่วงราคา
5.999 ฿ - 5.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-23

ช่วงราคา
17.329 ฿ - 15.643 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 17.5 mm | 0.689 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-28

ช่วงราคา
6.725 ฿ - 6.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-7

ช่วงราคา
8.187 ฿ - 7.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5297 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462728

ช่วงราคา
1.152 ฿ - 1.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21362 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 30.1 mm | 1.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466861

ช่วงราคา
8.7428 ฿ - 7.8909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.4 mm | 0.921 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466873

ช่วงราคา
9.415 ฿ - 8.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.5 mm | 1.201 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462738

ช่วงราคา
7.263 ฿ - 6.555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15801 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 20.6 mm | 0.811 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462736

ช่วงราคา
7.039 ฿ - 6.353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 44.5 mm | 1.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.4 mm | 1.906 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466865

ช่วงราคา
21.655 ฿ - 11.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 34.9 mm | 1.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466863

ช่วงราคา
9.4153 ฿ - 8.4973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466869

ช่วงราคา
7.6219 ฿ - 6.8776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 22.2 mm | 0.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.6 mm | 1.126 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-29

ช่วงราคา
6.77 ฿ - 6.115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.0 mm | 0.748 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.5 mm | 0.925 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-19

ช่วงราคา
4.918 ฿ - 4.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม