Menu Search

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/สองง่าม/ตัวผู้ต๊าปเกลียวในตัว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.7867 ฿ - 6.4113 ฿ 1080 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
4.8 mm
2.2843 ฿ - 2.5297 ฿ 2048 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
14.3 mm
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ 2000 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
11.1 mm
5.8268 ฿ - 6.4559 ฿ 1548 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
6.4 mm
2.909 ฿ - 3.2302 ฿ 1079 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
3.2 mm
5.8715 ฿ - 6.505 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
1.8471 ฿ - 2.0523 ฿ 2827 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
5.9161 ฿ - 6.5541 ฿ 645 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
รองรับสกรู - 4.8 mm | 0.189 in

MSPMST-3-01

ช่วงราคา
6.4113 ฿ - 5.7867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - 14.3 mm | 0.563 in

MSPMST-9-01

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - 11.1 mm | 0.437 in

MSPMST-7-01

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - 6.4 mm | 0.252 in

MSPMST-4-01

ช่วงราคา
6.4559 ฿ - 5.8268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - 3.2 mm | 0.126 in

MSPMST-2-01

ช่วงราคา
3.2302 ฿ - 2.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - 9.5 mm | 0.374 in

MSPMST-6-01

ช่วงราคา
6.505 ฿ - 5.8715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - 7.9 mm | 0.311 in

MSPMST-5-01

ช่วงราคา
2.0523 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - 12.7 mm | 0.5 in

MSPMST-8-01

ช่วงราคา
6.5541 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    รู B ต๊าปเกลียวในตัว