Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
104.5005 ฿ - 115.79 ฿ 1640 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
92.0095 ฿ - 101.9495 ฿ 1424 มีในสต็อก
Non Threaded
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
50.9905 ฿ - 53.6716 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
150.0 mm
PA
ยึดด้วยสกรู
27.0 mm
45.0 mm
74.439 ฿ - 78.3575 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
159.0 mm
ABS
ยึดด้วยสกรู
36.5 mm
55.0 mm
352.8965 ฿ - 391.021 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
140.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.5 mm
50.0 mm
352.8965 ฿ - 391.021 ฿ 692 มีในสต็อก
M6
140.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
69.957 ฿ - 77.5146 ฿ 4625 มีในสต็อก
Non Threaded
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
196.0689 ฿ - 217.2508 ฿ 3143 มีในสต็อก
M8
133.0 mm
PA
แกนเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
141.1278 ฿ - 156.3743 ฿ 1789 มีในสต็อก
Non Threaded
204.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
28.0 mm
50.0 mm
167.7608 ฿ - 185.8845 ฿ 6454 มีในสต็อก
M5
133.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
344.3223 ฿ - 381.5205 ฿ 208 มีในสต็อก
M8
140.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
161.1046 ฿ - 178.5092 ฿ 2804 มีในสต็อก
M5
133.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
352.8965 ฿ - 391.021 ฿ 200 มีในสต็อก
M8
140.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
103.6669 ฿ - 114.8664 ฿ 426 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
187.3288 ฿ - 207.5665 ฿ 3441 มีในสต็อก
M6
156.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
27.0 mm
45.0 mm
179.4182 ฿ - 198.8014 ฿ 5383 มีในสต็อก
M6
133.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
337.6175 ฿ - 374.0914 ฿ 358 มีในสต็อก
M8
160.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
36.0 mm
56.0 mm
206.8442 ฿ - 229.1903 ฿ 654 มีในสต็อก
M6
113.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
21.0 mm
36.0 mm
136.5514 ฿ - 151.3035 ฿ 3718 มีในสต็อก
M5
121.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
37.0 mm
352.8965 ฿ - 391.021 ฿ 102 มีในสต็อก
M6
140.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
  • จาก 2
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462244

ช่วงราคา
115.79 ฿ - 104.5005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462241

ช่วงราคา
101.9495 ฿ - 92.0095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    เทอร์โมพลาสติก
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์สี่เหลี่ยม
มือจับดึง - PA ; ; ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

20022006

ช่วงราคา
53.6716 ฿ - 50.9905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เม็ดทราย
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - ABS ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 159.0 mm | 6.26 in

20022020

ช่วงราคา
78.3575 ฿ - 74.439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    55.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    159.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462246

ช่วงราคา
391.021 ฿ - 352.8965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462247

ช่วงราคา
391.021 ฿ - 352.8965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 112.0 mm | 4.409 in

462240

ช่วงราคา
77.5146 ฿ - 69.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    เทอร์โมพลาสติก
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์สี่เหลี่ยม
มือจับดึง - PA ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462234

ช่วงราคา
217.2508 ฿ - 196.0689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462245

ช่วงราคา
156.3743 ฿ - 141.1278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1789 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462230

ช่วงราคา
185.8845 ฿ - 167.7608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462248

ช่วงราคา
381.5205 ฿ - 344.3223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462232

ช่วงราคา
178.5092 ฿ - 161.1046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462250

ช่วงราคา
391.021 ฿ - 352.8965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462243

ช่วงราคา
114.8664 ฿ - 103.6669 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462237

ช่วงราคา
207.5665 ฿ - 187.3288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462233

ช่วงราคา
198.8014 ฿ - 179.4182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5383 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

462251

ช่วงราคา
374.0914 ฿ - 337.6175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in

462235

ช่วงราคา
229.1903 ฿ - 206.8442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    113.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

462228

ช่วงราคา
151.3035 ฿ - 136.5514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462249

ช่วงราคา
391.021 ฿ - 352.8965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ