Menu Search

แหวนรองคลิปรัดสายไฟ - ไนลอน

มีในสต็อก

แหวนรองคลิปรัดสายไฟได้รับการออกแบบเพื่อรองรับท่อและใรองรับชุดประกอบท่อระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน ผลิตจาก PA 6 ในสีดำหรือสีธรรมชาติและจะไม่ทำให้พื้นผิวที่ทาสีได้รบความเสียหาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
1.242 ฿ - 1.381 ฿ 450 มีในสต็อก
สีดำ
14.0 mm
13.0 mm
0.852 ฿ - 0.942 ฿ 34597 มีในสต็อก
Natural
17.0 mm
16.0 mm
3.466 ฿ - 3.842 ฿ 4588 มีในสต็อก
สีดำ
26.0 mm
25.0 mm
2.73 ฿ - 3.026 ฿ 640 มีในสต็อก
สีดำ
23.0 mm
22.0 mm
12.666 ฿ - 14.033 ฿ 4042 มีในสต็อก
สีดำ
60.0 mm
40.0 mm
4.761 ฿ - 5.268 ฿ 140 มีในสต็อก
Natural
29.0 mm
28.0 mm
12.545 ฿ - 13.903 ฿ 110 มีในสต็อก
Natural
60.0 mm
40.0 mm
1.211 ฿ - 1.336 ฿ 1015 มีในสต็อก
Natural
14.0 mm
13.0 mm
1.224 ฿ - 1.363 ฿ 3485 มีในสต็อก
Natural
14.0 mm
13.0 mm
4.995 ฿ - 5.533 ฿ 119 มีในสต็อก
สีดำ
29.0 mm
28.0 mm
6.685 ฿ - 7.402 ฿ 440 มีในสต็อก
Natural
34.0 mm
32.0 mm
4.524 ฿ - 5.013 ฿ 1309 มีในสต็อก
Natural
29.0 mm
28.0 mm
4.748 ฿ - 5.264 ฿ 81 มีในสต็อก
สีดำ
29.0 mm
28.0 mm
6.77 ฿ - 7.496 ฿ 272 มีในสต็อก
สีดำ
34.0 mm
32.0 mm
11.877 ฿ - 13.159 ฿ 2260 มีในสต็อก
Natural
60.0 mm
40.0 mm
2.027 ฿ - 2.246 ฿ 195 มีในสต็อก
Natural
20.0 mm
19.0 mm
13.168 ฿ - 14.594 ฿ 6014 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
19.0 mm
6.03 ฿ - 6.685 ฿ 22376 มีในสต็อก
สีดำ
17.0 mm
16.0 mm
2.071 ฿ - 2.30 ฿ 92 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
19.0 mm
6.685 ฿ - 7.407 ฿ 1762 มีในสต็อก
สีดำ
34.0 mm
32.0 mm
  • จาก 2
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 12.0 - 14.0 mm | 0.472 - 0.551 in

102013059901

ช่วงราคา
1.381 ฿ - 1.242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 6.8 mm | 0.268 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 15.0 - 17.0 mm | 0.591 - 0.669 in

102016000001

ช่วงราคา
0.942 ฿ - 0.852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34597 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in

102025059901

ช่วงราคา
3.842 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 21.0 - 23.0 mm | 0.827 - 0.906 in

102023059901

ช่วงราคา
3.026 ฿ - 2.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.7 mm | 0.461 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102057059901

ช่วงราคา
14.033 ฿ - 12.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102029000001

ช่วงราคา
5.268 ฿ - 4.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102057000001

ช่วงราคา
13.903 ฿ - 12.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 12.0 - 14.0 mm | 0.472 - 0.551 in

102013000001

ช่วงราคา
1.336 ฿ - 1.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 12.0 - 14.0 mm | 0.472 - 0.551 in

102014000001

ช่วงราคา
1.363 ฿ - 1.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102028059901

ช่วงราคา
5.533 ฿ - 4.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm | 1.181 - 1.339 in

102032000001

ช่วงราคา
7.402 ฿ - 6.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102028000001

ช่วงราคา
5.013 ฿ - 4.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102029059901

ช่วงราคา
5.264 ฿ - 4.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm | 1.181 - 1.339 in

102032059901

ช่วงราคา
7.496 ฿ - 6.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102055000001

ช่วงราคา
13.159 ฿ - 11.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 18.0 - 20.0 mm | 0.709 - 0.787 in

102019000001

ช่วงราคา
2.246 ฿ - 2.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 18.0 - 20.0 mm | 0.709 - 0.787 in

102020059901

ช่วงราคา
14.594 ฿ - 13.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 6.8 mm | 0.268 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 15.0 - 17.0 mm | 0.591 - 0.669 in

102016059901

ช่วงราคา
6.685 ฿ - 6.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 18.0 - 20.0 mm | 0.709 - 0.787 in

102019059901

ช่วงราคา
2.30 ฿ - 2.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm | 1.181 - 1.339 in

102033059901

ช่วงราคา
7.407 ฿ - 6.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1762 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน