Menu Search

แหวนรองคลิปรัดสายไฟ - ไนลอน

มีในสต็อก

แหวนรองคลิปรัดสายไฟได้รับการออกแบบเพื่อรองรับท่อและใรองรับชุดประกอบท่อระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน ผลิตจาก PA 6 ในสีดำหรือสีธรรมชาติและจะไม่ทำให้พื้นผิวที่ทาสีได้รบความเสียหาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.515 ฿ - 3.896 ฿ 126 มีในสต็อก
Natural
26.0 mm
25.0 mm
3.578 ฿ - 3.959 ฿ 7742 มีในสต็อก
สีดำ
26.0 mm
25.0 mm
12.814 ฿ - 14.199 ฿ 70 มีในสต็อก
สีดำ
60.0 mm
40.0 mm
2.668 ฿ - 2.95 ฿ 692 มีในสต็อก
Natural
23.0 mm
22.0 mm
3.578 ฿ - 3.959 ฿ 366 มีในสต็อก
Natural
26.0 mm
25.0 mm
19.064 ฿ - 21.122 ฿ 10017 มีในสต็อก
Natural
20.0 mm
19.0 mm
2.771 ฿ - 3.071 ฿ 1110 มีในสต็อก
Natural
23.0 mm
22.0 mm
12.509 ฿ - 13.858 ฿ 65 มีในสต็อก
Natural
60.0 mm
40.0 mm
6.689 ฿ - 7.411 ฿ 2123 มีในสต็อก
Natural
34.0 mm
32.0 mm
12.621 ฿ - 13.984 ฿ 70 มีในสต็อก
สีดำ
60.0 mm
40.0 mm
  • จาก 2
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in

102025000001

ช่วงราคา
3.896 ฿ - 3.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in

102026059901

ช่วงราคา
3.959 ฿ - 3.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102056059901

ช่วงราคา
14.199 ฿ - 12.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 21.0 - 23.0 mm | 0.827 - 0.906 in

102023000001

ช่วงราคา
2.95 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in

102026000001

ช่วงราคา
3.959 ฿ - 3.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
366 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 18.0 - 20.0 mm | 0.709 - 0.787 in

102020000001

ช่วงราคา
21.122 ฿ - 19.064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 21.0 - 23.0 mm | 0.827 - 0.906 in

102022000001

ช่วงราคา
3.071 ฿ - 2.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102056000001

ช่วงราคา
13.858 ฿ - 12.509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm | 1.181 - 1.339 in

102033000001

ช่วงราคา
7.411 ฿ - 6.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102055059901

ช่วงราคา
13.984 ฿ - 12.621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน