บานพับแบบเชื่อมติดมีความแข็งแรง และมีกลไกการทำงานที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายมาก บานพับอเนกประสงค์เหล่านี้มีความแน่นหนาและทนทานอย่างมาก บานพับเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด
โดยบานพับได้จะเป็นแบบเชื่อมไว้กับพื้นผิวโลหะแทนที่จะยึดไว้ด้วยด้วยสกรู กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะมาในรูปแบบที่มีหรือไม่มีหัวอัดจารบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.9166 ฿ - 242.013 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
202.3299 ฿ - 212.9826 ฿ | 1761 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
138.5391 ฿ - 145.8337 ฿ | 1301 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
331.6778 ฿ - 349.1365 ฿ | 412 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
279.3558 ฿ - 294.0661 ฿ | 504 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
150.6086 ฿ - 158.5398 ฿ | 9 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
245.5998 ฿ - 258.5256 ฿ | 114 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
369.0072 ฿ - 388.4296 ฿ | 675 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
69.2875 ฿ - 72.937 ฿ | 127 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
239.4664 ฿ - 252.0649 ฿ | 509 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
399.3916 ฿ - 420.4191 ฿ | 3 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
420.7284 ฿ - 442.8723 ฿ | 500 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
88.544 ฿ - 93.207 ฿ | 625 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
76.1831 ฿ - 80.1958 ฿ | 1075 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
109.2352 ฿ - 114.9785 ฿ | 275 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
330.6332 ฿ - 348.0335 ฿ | 375 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
544.9967 ฿ - 573.6774 ฿ | 670 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
234.0907 ฿ - 246.4068 ฿ | 250 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
724.2905 ฿ - 762.4134 ฿ | 410 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
171.2953 ฿ - 180.3116 ฿ | 841 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.