Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม การล็อค สวมพอดี

 (58 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Ezeplugs

การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด

กรวยปิดคลุม

จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า น้ำตาล เขียว ธรรมชาติ แดง สนิม ม่วง และเหลือง

ขอบปลาย

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง

เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม

จุก DKO คลายด้านข้าง

จุกแบบกด LDPE สีเหลืองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุปกรณ์แบบกด DKO (หัวอัด 24 ตัวพร้อมโอริง) จากความเสียหายและสารปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการประมวลผล ครีบที่ยืดหยุ่นให้ความกระชับและมั่นคงกับน็อตหมุน DKO และแถบดึงด้านข้างช่วยให้ถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุกคลายด้านข้าง

จุกปลดด้านข้างของเราช่วยให้ถอดได้ง่ายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง จุก LDPE ป้องกันรูและรูจากทางเข้าและสิ่งสกปรก มาพร้อมกับกระบอกเรียบหรือรุ่นยางที่ให้ความกระชับที่แตกต่างกันในการใช้งาน

จุกถอดรวดเร็ว

จุกกันฝุ่นตัวผู้ที่สามารถถอดได้รวดเร็วแบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการอุดซีรีส์ ISO A และ ISO B ได้รับการออกแบบให้ยึดติดกับท่อและป้องกันสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองได้ดีเยี่ยม

จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน

จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกปลายท่อแบบมีสัน

ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

จุกปลายท่อแบบมีสัน

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

จุกปิดคลุมแบบเรียว

จุกเรียวอเนกประสงค์สำหรับช่วงการใช้งานที่กว้าง ยึดและถอดได้อย่างรวดเร็วด้านที่นูนออกมาช่วยให้ยึดได้พอดี

จุกปิดปลายท่อแบบมีสัน

จุกปลายท่อเป็นวิธีการปิดผนึกท่อกลมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งานรวมถึงการปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงสำหรับท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติก ปิดท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติกอย่างมั่นคงแข็งแรง

จุกปิดแบบดึง

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

จุกป้องกันคู่ขนาน

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

จุกระบาย

รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน

จุกสายยางแบบแถบดึงตรงกลาง

จุกอุดท่อมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้ถอดได้ง่าย จุกอุดท่อมีแถบดึงเหมาะสำหรับการเสียบท่อไฮดรอลิกและมีสันที่ให้ความพอดีโดยไม่ต้องยืดสายยาง วัสดุมีค่าแรงตึงที่แข็งแกร่ง แข็งแรง และความยืดหยุ่นสูง

จุกเดี่ยว

จุกเดี่ยวมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครด้วยใบมีดที่ล็อกอย่างแน่นหนาเมื่อดันเข้าไปในรูเกลียวและบิด จุกแต่ละอันใช้งานได้กับขนาดและรูปแบบของเกลียวที่หลากหลาย และถอดออกได้ง่ายด้วยการคลายเกลียวของจุกออกจากเกลียว

จุกเปล่ารูปโดม

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกเปล่าอุดสายเคเบิลแบบกดเข้า

จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกเปล่าแบบสวมใส่พอดี

จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

จุกแบบดึงจุดศูนย์กลาง

จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น

จุกแบบมีแถบดึงด้านข้าง

จุกมีแถบดึงด้านข้างป้องกันส่วนประกอบแบบเกลียวหรือแบบธรรมดาและมีแถบดึงด้านข้างเพื่อการถอดออกอย่างรวดเร็ว การออกแบบที่เรียวเล็กช่วยให้แต่ละขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้หลายขนาดในขณะที่ทนต่อสารเคมีและสารปนเปื้อน

จุกแหวนปิดคลุม

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

จุกโล่ง

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

  • จาก 3