Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

บานพับ สลักยึดถอดรวดเร็ว

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ

แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย

วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด

คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีหน้าแปลน

กลุ่มผลิตภัณฑ์พลันเจอร์ดัชนีแบบมีหน้าแปลนของ Essentra มาพร้อมกับรูสกรูสำหรับการยึดพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุขนาดบาง

ลูกดันสปริง - ห่วงดึง/พับเก็บได้ด้วยมือ

พลันเจอร์สปริงพร้อมแหวนดึงที่ใช้มือดึงได้ อยู่ในรูปแบบชิ้นส่วนภายนอกชุบนิกเกิลและหมุดสเตนเลส

แหวนดึงทำให้สามารถยกพลันเจอร์ขึ้นได้สะดวก พลันเจอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการกำหนด วางตำแหน่ง และจับยึด โดยทั่วไปใช้งานกับอุปกรณ์ในยิม เช่น เครื่องเล่นเวทต่าง ๆ

มีเกลียวขนาด M6, M8, M10 และ M12

  • วัสดุชิ้นส่วนภายนอก: เหล็กกล้าชุบนิกเกิล
  • วัสดุหมุด: สเตนเลส