Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อค ไม่มีเกลียว กดยึด

 (9 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

คลิปยึดสายไฟ - ขนากเล็ก, กดเข้า, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ทางเลือกที่เล็กลง ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ดันเข้า

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - ล็อค, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพับ, ถอดได้

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการถอดได้ เพื่อให้คุณสามารถถอนการยึดและเปลี่ยนแทนได้ตามที่ต้องการ

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - เคเบิล Serial ATA

คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค

สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6